Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

289199
M22-WRJ2H

Eaton Moeller® series M22 Joystick, with one operating point per operating direction, With plastic shaft, 2 positions, Bezel: titanium, maintained, Horizontal

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series M22 joystick
Catalog Number
289199
EAN
4015082891992
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
Model Code
M22-WRJ2H

Aktor

Actuating force
5 N
Actuator function
Maintained
Horizontal
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Filament bulb (24 V)
Plastic shaft
Front ring
Number of actuation directions
2

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Kommunikáció

Connection to SmartWire-DT
With SWD-RMQ connections
Yes

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Accessories
Plastic shaft
Degree of protection
IP66
NEMA 4X, 13
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
2000 Operations/h
Product Category
RMQ-Titan
Type
Joystick

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén