Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

290178

Eaton Moeller® series LS Roller lever, large

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series LS Roller lever
Catalog Number
290178
EAN
4015082901783
Product Length/Depth
33.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
Catalog Notes
Large
Model Code
LS-XLB

Aktor

Actuator type
Roller lever

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Design
EN 50047 Form E
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction

Általános információk

Product category
Roller lever
Type
Operating heads

Termékjellemzők exportja

eCAD model

Megfelelőségi nyilatkozatok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén