Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

730-32033-00P
Modellkód: DXG-KEY-RMTKIT

Eaton DG1 Mounting bracket, including cable, for DG1 variable frequency drive control unit

General specifications

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32033-00P
EAN
4015081721665
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.265 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-KEY-RMTKIT

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Plug-in connection cable (approx. 3 m)
Keypad

General information

Accessory/spare part type
Mounting set
Product Category
Accessories
Used with
DG1
DM1

Termékjellemzők exportja

Felhasználói kézikönyvek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén