Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

744-A2614-00P
Modellkód: DXG-EXT-3RO

Eaton DG1 I/O expansion with three dry relay contacts (2 N/O + 1 N/O / N/C) for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2614-00P
EAN
4015081721924
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.058 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-3RO

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Accessory/spare part type
Extension module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Input/Output

Output
3 Relay Outputs

Termékjellemzők exportja

Felhasználói kézikönyvek

Rajzok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén