Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

9E3000I

Eaton 9E UPS, 3000 VA, 2400W, Input: C20, Output: (6) C13, (1) C19, Tower

Általános jellemzők

Product Name
Eaton 9E UPS
Catalog Number
9E3000I
UPC
786689166588
Product Length/Depth
19 cm
Product Height
33 cm
Product Width
39.9 cm
Product Weight
24.2 kg
Compliances
CE Marked
TUV
Certifications
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Kiegészítő információk

Auto shutdown function
Yes
Color
Black
Construction type
Free standing model
Efficiency at max. load
91
Hot swap power
No
Internal bypass
Yes
Package contents
  • UPS
  • USB cable
  • Serial cable
  • Quickstart guide
  • Safety instructions
Phase (input)
1
Phase (output)
1
Rack mounting kit
No

Battery specifications

Battery management
  • Automatic battery test
  • Deep discharge protection
Battery quantity
6
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery replacement
Replacable batteries
Battery type
Sealed, lead-acid
Extended battery capability
Yes
Runtime graph

Kommunikáció

Communication
  • USB port (HID compliant)
  • Serial port (RS232)
  • Communication slot
Ethernet interface
No
Expansion slots
One slot for optional communication card
Includes network card
No
Potential free switch contact
No
Software compatibility
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Type of interface
Other
User interface
LCD Display

Elektromos bemenet

Input connection
C20
Input frequency range
40-70 Hz
Input Nominal Voltage
230V default (220/230/240V)
Input power factor
>.99
Input voltage range
176-300 V (100 V-300 V with derating)
Nominal frequency
50/60 Hz

Elektromos kimenet

Feed type
1
Output nominal voltage
230V default (220/230/240V)
Output power factor
0.8
Output voltage range
220/230/240 V +/- 2%
Output waveform
Sine wave
Receptacle
(6) C13, (1) C19
Topology
Online/Double-conversion
VA rating
3000 VA
Voltage
230V
Voltage distortion output (linear load) - max
3
Wattage
2400 W

Környezetvédelem

Altitude
3000 m
Noise level
<37 dB at 1 meter
Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

Termékjellemzők exportja

Compliance information

Megfelelőségi nyilatkozatok

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén