Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

C14M6
Modellkód: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 6A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 6 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH14 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14M6
EAN
5027590494991
UPC
051712754651
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.3 mm
Product Weight
20.5 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 6A AM 690V AC

Electrical data

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén