Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

FWX-1200AH

Eaton Bussmann series FWX high speed fuse, 1200A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 250 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Flush

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWX-1200AH
EAN
5027590021944
UPC
051712795623
Product Length/Depth
10.2 mm
Product Height
7 mm
Product Width
10.2 mm
Product Weight
3 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
10 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
750000 at 250 V
Interrupt rating
200 kAIC Vac
Pre arc (I2T)
92000
Voltage rating
250 Vac
Voltage type
AC
Watt losses
103 W

Termékjellemzők

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén