Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-100A-01XL-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 100 A, DC 1000 V, 01XL, gPV, UL, IEC, bolted connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-100A-01XL-B
EAN
5996516000816
UPC
051712373401
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
65 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
979 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-01XL-B
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
01XL

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén