Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

PV-300ANH3

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 300 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-300ANH3
EAN
5027590506014
UPC
051712498104
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
32 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1100 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
IEC Rated

Electrical rating

Amperage Rating
300 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
40 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gPV

Physical details

Fuse type
PV-ANH3
Fuse size
NH3
Fitted with:
Blade without bolt holes
Material
Ceramic body

Compatible fuse holder

Suitable for
SD3-D-PV NH Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén