Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

PV-400A-3L-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, bolted connections

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400A-3L-B
EAN
5996516000892
UPC
051712373432
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
201.4 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
1557 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic systems, inverters, solar applications
Fuse type
PV-3L-B
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3L

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén