KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

Transformator daya kontrol

Transformator kontrol, isolasi, dan pengaman menyerap arus hubung singkat dan memastikan keamanan isolasi listrik jika terjadi gangguan. Eaton menawarkan berbagai transformator yang dibuat dan diuji sesuai dengan IEC/EN 61558. Semua transformator memenuhi standar kelas isolasi B sesuai dengan IEC85 dan IEC16, yang menjaga kestabilan suhu 130°C. Impregnasi resin melindungi transformator dari karat, mengurangi kebocoran panas, dan meminimalkan dengungan. Penggunaan umum transformator kontrol, isolasi, dan pengaman meliputi sirkuit kontrol atau sirkuit PELV. Transformator multibelitan memadukan transformator kontrol, isolasi, dan pengaman dalam satu perangkat tahan lama. 

 
Memenuhi semua standar industri:
Tingkat perlindungan IP00
Dapat digunakan di seluruh dunia:
Disetujui UL/CSA
Ketahanan:
-25°C sampai +40°C tanpa derating

Fitur utama

  • Pengurangan arus hubung singkat jika terjadi gangguan
  • Sirkuit tambahan tanpa grounding dapat dijalankan
  • Isolasi listrik yang andal
  • Perlindungan tingkat tinggi pada alat yang membutuhkan daya besar, seperti mesin penggiling basah dan pengering beton
  • Dibuat dan diuji sesuai dengan IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2, dan CSA 22.2 No. 66
  • Kelas isolasi B sesuai dengan IEC 85 dan IEC 216
  • Commissioning mudah 
 

Transformator kontrol, isolasi, dan pengaman STI, STZ, dan DTZ

Transformator kontrol, isolasi, dan pengaman Eaton STI, STZ, dan DTZ menyerap arus hubung singkat dan memastikan isolasi listrik secara aman jika terjadi gangguan. Penggunaan umum meliputi sirkuit kontrol, pemisahan protektif, dan sistem tegangan ekstra-rendah, seperti sirkuit PELV dan FELV.

Transformator kontrol STN

Transformator kontrol fase tunggal STN mudah digunakan. Perangkat ini memaksimalkan keamanan mesin dan sistem serta menjaga tegangan pengoperasian yang stabil untuk sirkuit kontrol dan sirkuit tambahan setiap saat.

Transformator multibelitan UTI

Transformator multibelitan fase tunggal dari Eaton adalah transformator paling serbaguna di kelasnya dan memadukan transformator kontrol, isolasi, dan pengaman dalam satu perangkat. Perangkat ini dapat digunakan di seluruh dunia karena diterima secara luas.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close