KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Drive frekuensi variabel (VFD)

Variable Frequency Drive versi PowerXL DA1 Advance

Kecepatan dan torsi lebih tinggi

Variable Frequency Drive versi PowerXL DA1 Advance adalah pilihan ideal untuk penggunaan berat yang membutuhkan kecepatan dan torsi. Seri produk Eaton PowerXL menawarkan performa modularitas dan kontrol motor yang luar biasa. Dengan filter EMC dan transistor pengereman terintegrasi serta protokol CANopen dan Modbus RTU on board, DA1 siap langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan. Perangkat ini fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan melalui editor blok fungsi terintegrasi. 

 

Fitur utama Variable Frequency Drive versi PowerXL DA1

  • Kemampuan beban berlebih tinggi: 150% selama 60 detik, 200% selama 4 detik. 
  • CANopen dan Modbus RTU terintegrasi  
  • Filter EMC, terintegrasi 
  • Transistor pengereman, terintegrasi 
  • Metode kontrol: Kontrol V/F, kontrol vektor tanpa sensor, kontrol vektor dengan encoder 
  • Berbagai ekspansi I/O 
  • Koneksi field bus opsional 
  • Safe Torque Off (STO) 
  • Layar OLED resolusi tinggi opsional 
  • Dapat menggerakkan motor PM efisiensi tinggi 
  • Standar internasional (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO).

Variable Frequency Drive versi PowerXL DA1 Advance

Modularitas canggih, performa terdepan 

Dengan fitur dasar Variable Frequency Drive versi PowerXL DA1, pengguna dapat segera memulai berbagai penggunaan. Contohnya, perangkat ini dilengkapi dengan filter EMC dan transistor pengereman terintegrasi serta protokol CANopen dan Modbus RTU on-board. 

Berapa banyak biaya energi yang dapat dihemat?

Biaya energi lebih hemat. Unduh penghitung penghematan energi untuk mengukur konsumsi energi yang dihemat dengan VFD, alih-alih across-the-line starter.

Siap memesan?

Gunakan CARI DISTRIBUTOR untuk menemukan distributor terdekat.
Spesifikasi
Tautan Unduh
X
Download Close