Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

XC150 compact programmable logic controllers

Dengan Eaton Moeller seri XC152, automasi dapat dijalankan secara cepat dan fleksibel, serta hemat ruang. Hal ini dilakukan dengan membagi proses rumit ke dalam unit-unit fungsional yang lebih kecil dan mudah diatur. Perangkat ini memadukan PLC dengan master SmartWire-DT terintegrasi dan berbagai antarmuka tambahan. Informasi diagnosis dan informasi lainnya dari modul mesin dapat ditampilkan di HMI pusat atau PC industri dengan fungsi visualisasi web. Antarmuka Ethernet memungkinkan pertukaran data dengan klien OPC sehingga mempermudah integrasi dengan solusi automasi modern. 

Visualisasi fleksibel
Klien web, jarak jauh, dan VNC
Biaya commissioning dan pemeliharaan lebih murah:
Koneksi SmartWire-DT
Pertukaran data dengan klien OPC:
Antarmuka Ethernet terintegrasi

Fitur utama

  • Antarmuka Ethernet terintegrasi
  • Koneksi SmartWire-DT
  • Antarmuka opsional; Profibus (DP/MPI), CANopen, RS232, RS485
  • PLC dan visualisasi web via CODESYS
  • Visualisasi jarak jauh via GALILEO/CODESYS

Visualisasi fleksibel

Informasi diagnosis dan informasi lainnya dari modul mesin dapat ditampilkan di HMI pusat atau PC industri dengan fungsi visualisasi web. Visualisasi web dan fungsi PLC diprogram dengan CODESYS 2 atau CODESYS 3. Pilihan visualisasi jarak jauh dengan CODESYS resp. GALILEO.

Antarmuka komprehensif

XC152 menawarkan berbagai antarmuka komunikasi: SmartWire-DT, CAN, RS232, RS485, Profibus, dan Ethernet. Pertukaran data juga dapat dilakukan dengan klien OPC melalui antarmuka Ethernet sehingga mempermudah koneksi dengan sistem visualisasi dan kontrol pusat.

Solusi terintegrasi

XC152 mendukung sistem komunikasi SmartWire-DT yang telah terbukti. Hal ini menghemat kabel arus kontrol ke sensor dan aktuator dan mempermudah commissioning melalui pilihan diagnosis tingkat lanjut. Biaya desain, commissioning, dan pemeliharaan berkurang signifikan.

Seri Moeller Eaton - warisan 100 tahun

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun dalam menjalankan, mengontrol, dan melindungi motor, seri Moeller Eaton terbukti dapat membantu mewujudkan penggunaan energi yang lebih andal, efisien, aman, dan berkelanjutan.
Spesifikasi
Tautan Unduh
X
Download Close