Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Switchgear tegangan rendah

xEnergy Main

Sistem switchboard tegangan rendah xEnergy Main Eaton menyediakan beragam konfigurasi permanen, lepas-pasang, dan yang dapat dilepas untuk aplikasi distribusi daya dan kontrol motor sesuai dengan IEC61439-2. Bagian-bagian sistem dapat digabungkan dan disesuaikan dengan aplikasi di fasilitas komersial dan industri hingga 7100 A.

Nilai arus busbar utama
hingga 7100 A
Kelas perlindungan
IP 55
Rating arus pendek
hingga 105 kA / 1 detik

Fitur utama

  • Desain berbasis modul memungkinkan kombinasi dan ekspansi cerdas
  • Patuh IEC 60439-1 dan IEC 61439-2
  • Rakitan switchgear taat spesifikasi untuk waktu operasional maksimal

Distribusi daya utama tegangan rendah dengan keamanan tertinggi

Modul yang dapat dilepas sepenuhnya menawarkan akses yang aman dan nyaman saat perawatan. Sistem perawatan pencegah busur api (ARMS) opsional meningkatkan keselamatan personel. Pemisahan internal hingga form 4b dan pemantauan suhu nonstop melalui DIAGNOSE secara signifikan mengurangi risiko kegagalan switchgear. Jika terjadi busur api yang tidak terduga, sistem perlindungan gangguan busur api ARCON memastikan keselamatan personel dan peralatan. Penahanan busur api pasif sesuai dengan IEC/TR61641 dan uji keamanan terhadap gempa menjadikan solusi keamanan kami komprehensif.

Jadilah mitra xEnergy

Bergabunglah dalam program mitra kami dan akses semua fitur, termasuk modul XW yang dapat dilepas, DIAGNOSE untuk pemantauan suhu nonstop, ARCON untuk menjamin perlindungan dari gangguan busur api aktif sesuai dengan IEC/TR 61641, dan xEnergy Configurator untuk merencanakan dan merancang switchgear xEnergy Main. Selain itu, kami menawarkan instruksi perakitan, sertifikat uji tipe, lembar kesesuaian spesifikasi, alat perangkat lunak, dan pelatihan kepada mitra pembuat panel resmi dan berlisensi kami.
Spesifikasi

xEnergy Configurator

Demi memudahkan proses perencanaan dan desain sistem xEnergy, kami menawarkan xEnergy Configurator sebagai alat perencanaan gratis.

XP – Bagian kelistrikan

  • 1x ACB hingga 6300 A
  • 4x ACB hingga 1250 A
  • MCCB hingga 1600 A
  • Modul incomer, feeder, atau bus coupling
  • Lebar 425 mm – 1350 mm

XR – Bagian “lepas-pasang”

  • Modul feeder atau kontrol motor lepas-pasang
  • Koneksi plug-in-line dan tambahan
  • MCCB hingga 630 A
  • Terminal sekering plug-in PIFT hingga 630 A (NH)
  • Busbar dropper hingga 1600 A

XW – Bagian “yang dapat dilepas”

  • Modul feeder atau kontrol motor yang dapat dilepas
  • Unit yang dapat dilepas sepenuhnya dengan semua koneksi plug-in samping dan pengunci keselamatan
  • MCCB hingga 400 A
  • Busbar dropper hingga 2000 A

XG – Bagian “umum”

  • Subdistribusi
  • Pelat pemasangan dengan tinggi maksimal (mis.: Penggerak berdaya tinggi)
  • Bagian sudut
  • Transisi busbar
  • Koreksi faktor daya
  • Bagian jalur kabel

XF – Bagian “permanen”

  • Modul feeder atau kontrol motor yang dipasang permanen
  • MCCB hingga 1600 A
  • Unit sekring-pemutus hingga 630 A (NH)
  • Busbar dropper hingga 3200 A

 

Tautan Unduh
X
Download Close