Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Switchgear tegangan rendah

xEnergy Safety Ci

Sistem distribusi daya modular xEnergy Safety Eaton adalah rakitan switchgear tegangan rendah tipe multikotak sesuai dengan IEC/EN 61439-2. Terbuat dari polikarbonat, sistem distribusi daya ini dirancang untuk memenuhi persyaratan terketat, termasuk perlindungan korosi, untuk penggunaan hingga 1600 A. Enklosur distribusi berisolasi penuh ini memberikan tingkat perlindungan IP65 dan dapat menahan hampir semua jenis dampak lingkungan, seperti debu, kelembapan, dan air.

Tingkat perlindungan
IP65 (IK10)
KESELAMATAN MAKSIMAL
Pelepasan tekanan terintegrasi
STANDAR PRODUK
IEC/EN 61439-2 dan IEC/EN 62208

Fitur utama

  • Modul sistem dengan desain yang telah disetujui menjamin kepatuhan switchgear terhadap standar IEC/EN 61439-2
  • Keselamatan maksimal – penutup dipasang pada fitting pegas untuk memastikan pelepasan tekanan jika terjadi busur api penyakelaran
  • Berkat struktur/sistem modular, perangkat dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya
  • Enklosur yang berisolasi penuh menjamin keselamatan diri dan operasional serta perlindungan dari korosi
  • Perlindungan tingkat tinggi (IP65 / IK10) untuk penggunaan yang mudah dan universal 
  • Penutup transparan untuk mempermudah perawatan dan kontrol 
  • Sistem terintegrasi hingga 1600 A
  • Profil rangka pemikul yang stabil, baik digunakan sebagai sistem distribusi yang dipasang di dinding atau berdiri di lantai

Perlindungan khusus dari busur api penyakelaran

Berkat fitting pegas pada penutup, enklosur CI menawarkan perlindungan khusus dari busur api penyakelaran yang ekstrem. Mekanisme ini dapat melepas tekanan dengan mengangkat penutup beberapa milimeter lalu segera menutupnya kembali.

xEnergy Safety Ci - sistem yang kokoh untuk segala musim

Eaton memiliki reputasi global sebagai spesialis sistem switchgear berkualitas tinggi dan terdepan di bidang teknologi distribusi daya. Sebagai pemasok solusi lengkap yang sukses, Eaton menawarkan sistem distribusi untuk penggunaan universal dengan keamanan, keandalan, dan perlindungan yang optimal dan terbukti dari dampak lingkungan ekstrem. Karena itu, sistem distribusi terisolasi xEnergy Safety Ci Eaton telah menjadi standar global untuk penggunaan di lingkungan yang sangat menantang.

Perlindungan optimal dan tahan lama

Jenis enklosur ini menawarkan perlindungan tambahan dari benturan mekanis dan zat kaustik. Berkat isolasi totalnya, panel distribusi modular berisolasi penuh xEnergy Safety Ci Eaton dengan arus pengenal hingga 1600 A memberikan perlindungan tahan lama dan optimal.

Masa depan dimulai sekarang - pemutus arus NZM - ringkas, andal, inovatif

Tersedia hanya dalam empat ukuran frame, pemutus arus seri NZM Eaton mencakup arus pengenal mulai dari 20 hingga 1600 A. Keempatnya juga cocok satu sama lain secara optimal dan memenuhi tuntutan berbagai penggunaan. Kami mengutamakan keinginan pelanggan dan merancang produk yang sesuai. Contoh yang paling menonjol adalah portofolio aksesori kami yang lengkap, yang dapat dirakit secara terpisah dan mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan penggunaan tertentu. Begitu juga dengan terminal fleksibel, yang menawarkan peningkatan keselamatan operasional berkat beragam penutup yang ditawarkan. Panel distribusi xEnergy Safety Ci dengan kapasitas pemutus arus pendek hingga 50 kA juga mencakup pemutus arus NZM kami yang telah teruji dan terverifikasi hingga 1600 A.

Keselamatan operasional maksimal

Berkat penutup berwarna abu-abu muda yang transparan, operator dapat memeriksa status switchgear secara sekilas. Selain itu, tersedia juga penutup nontransparan dan penutup dengan kunci silinder terintegrasi.

Terminal tipe K xEffect

Terminal Eaton dirancang untuk strip atau busbar tembaga serta konduktor tembaga. Setiap pasang terminal dicetak dalam selubung plastik Duroplast. Sebagai standar, tersedia enam ukuran frame standar dan beragam opsi, dengan penampang terminal mulai dari 16 hingga 3 x 240 mm² (160 hingga 1000 A). Kami menawarkan kombinasi terminal 1 kutub, 3 kutub, 4 kutub, dan 5 kutub, serta aksesori seperti penutup plastik transparan, terminal konduktor tambahan, atau kit konversi yang memungkinkan Anda membuat terminal khusus. Panel distribusi xEnergy Safety Ci dengan rating arus pendek hingga 50 kA mencakup terminal tipe K xEffect dan pemutus arus NZM kami yang telah terbukti.

xEnergy Configurator

xEnergy configurator adalah perangkat lunak konfigurasi dan penghitung harga yang memungkinkan pembuat panel merancang, mengonfigurasi, dan menghitung biaya perakitan switchgear tegangan rendah.

xEnergy Safety Ci

Distribusi daya aman yang mampu memenuhi persyaratan terketat.

Kebutuhan terkait distribusi daya listrik terus bertambah. Produk Eaton tidak hanya menjawab kebutuhan tersebut, tetapi juga menawarkan keandalan dan fleksibilitas terbaik bagi pelanggan.

Eaton, Perusahaan Manajemen Daya
Spesifikasi

Spesifikasi teknis umum - xEnergy Safety Ci

Rakitan switchgear dan controlgear tegangan rendah sesuai dengan IEC/EN 61439-2
Enklosur kosong untuk rakitan switchgear dan controlgear tegangan rendah sesuai dengan IEC/EN 62208
Tingkat perlindungan: IP65
Uji dampak: IK10 (IK9 untuk dinding samping dan sisipan flensa)
Ketahanan kimia: asam < 10 %, minyak mineral, alkohol, bensin, gemuk, larutan garam
Uji kawat pijar sesuai dengan IEC 62208. Alas: 960°C; penutup: 850°C; penyangga busbar: 960°C; penahan: 650°C
Flamabilitas sesuai dengan UL94. Alas: V-1; penutup: V-2
Ketahanan terhadap korosi: panas lembap siklik sesuai dengan IEC 60068-2-30; uji semprot garam sesuai dengan IEC 60068-2-11
Ketahanan terhadap radiasi UV: tahan sesuai dengan ISO 4892-2; 500 jam
Perlindungan dari sengatan listrik: perlindungan kelas 2, terisolasi sepenuhnya
Sifat dielektrik: Kekuatan dielektrik Ui = 1000 V AC/1500 V DC
Kekuatan menahan arus pendek dengan MCCB: arus pendek tertentu pengenal Icc = maks. 50 kA
Arus tahan singkat pengenal sistem busbar utama: Icw = maks. 50 kA/1 detik
Alas: polikarbonat diperkuat serat kaca; penutup: polikarbonat tidak diperkuat
Warna dasar: RAL 7035; warna penutup: abu-abu muda transparan atau buram
Untuk detail teknis selengkapnya, lihat katalog PDF
Tautan Unduh
X
Download Close