Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

173677
Model code: XVTL-BP-W-8/20-TB

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Front parts for insulating surround in XVTL with partitioned configuration with a width of 800 mm, height 2000mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalog Number
173677
Model Code
XVTL-BP-W-8/20-TB
EAN
4015081700844
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
20 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.