KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

181638
MEMORY-SD-A2-S

Eaton XV Memory Card, SD, for XV300

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
181638
Model Code
MEMORY-SD-A2-S
EAN
7640130098848
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Spesifikasi produk

Accessory/spare part type
SD card
Environmental conditions
Condensation: Non-condensing
Memory capacity
1,000,000 kByte
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Memory type
Other

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.