Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

196386
Model code: XLMMSH154

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting plate for MCCBs/Fuse Switch Disconnectors, HxW 150 x 400mm

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196386
Model Code
XLMMSH154
EAN
9008790955075
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
144 mm
Product Width
299.5 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform

Spesifikasi produk

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.