Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

216402
Model code: M22-MS

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
Model Code
M22-MS
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Spesifikasi produk

Used with
Threaded ring
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Mounting wrench
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

dataSheetsExport

Installation instructions

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.