KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

219658
Model code: +CI-K2-PKZ0

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, for PKZ0

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
219658
Model Code
+CI-K2-PKZ0
EAN
4015082196585
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
CE

Features & Functions

Enclosure material
Plastic

General

Degree of protection
IP40
NEMA Other
Model
Surface mounting

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.