KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

264023
CI45X-200-NA

Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Insulated enclosure, smooth sides, HxWxD=500x375x225mm, NA type

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
264023
Model Code
CI45X-200-NA
EAN
4015082640231
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
500 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
4.9 kg
Compliances
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
CE marking
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E499317)
Specially designed for North America
UL listed
UL508A
UL (Category Control Number NITW)

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.