KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

80MJ31-7

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 415 V, V88/J, 31 x 131 mm, gU, 92mm fixing centres, type 7

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
80MJ31-7
EAN
5027590490696
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
150.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.