KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TTM500

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 500A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TTM500
EAN
5996516026694
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
1074 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.