Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UT0S10JCPGN

Cable clamp with plastic strain relief nut, size 10; UT0S10JCPGN

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S10JCPGN

Spesifikasi produk

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
10
Cable diameter - max
8.8 mm
Cable diameter - min
4 mm

dataSheetsExport