הורד מסמך () מתוך 20

ציות ל-California Proposition 65

מהי "הצעה 65"?

הצעה 65 של מדינת קליפורניה (CP65), המכונה גם "החוק למי שתיה בטוחים ולאכיפת איסור חומרים מסוכנים" היא חוק שהתקבל ב-1986. החוק מיועד לסייע לתושבי קליפורניה לקבל החלטות מושכלות בנוגע להתגוננות מפני כימיקלים שידוע כי הם עלולים לגרום לסרטן, לפגמים מולדים או לנזקים אחרים הקשורים בפריון. תיקון חדש לחוק (שהתקבל ב-2016 ונכנס לתוקף ב-30 באוגוסט 2018) מחייב מתן אזהרות סבירות כמוגדר ב"קוד התקינה של קליפורניה" (California Code of Regulators). התיקון החדש מחייב הוספת תווית אזהרה אם מתקיימים שני התנאים הבאים: (1) המוצר מכיל לפחות חומר אחד מתוך רשימה מוגדרת של למעלה מ-900 חומרים; וגם (2) ישנו חשש שבני אדם ייחשפו לחומר/ים ברמות חשיפה העולות על ערכי סף מסוימים (ככל שמוגדרים ערכים כאלו), דבר העלול לגרום להשפעה מסרטנת או לכזו הקשורה בפריון.  

מה עושה Eaton כדי לעמוד בדרישות חוק זה?

בהתאם למחויבותנו לשמש שומרי סביבה פעילים, המוצרים שלנו עומדים בכל דרישות התקנות והתקנים הרלוונטיים. המוצרים מתוכננים כך שיהיו ידידותיים לסביבה, והחומרים שמהם הם עשויים נבחרים על בסיס הקודים והסטנדרטים המקובלים בתעשייה בכל הנוגע לבטיחות מוצרים, לשלמותם ולאיכותם. אנו ממלאים אחר הוראות California Proposition 65, ובהתאם לכך ביצענו הערכה של מוצרים מסויימים והוספנו אזהרות במקומות שבהם הדבר מתאים ונדרש. בנוסף אנו עוקבים אחר התיקונים והתוספות לרשימת הכימיקלים הנזכרת לעיל ונוקטים בזמן את הצעדים הנחוצים על מנת להבטיח את המשך עמידתנו בדרישות CP65.

היכן יופיע סמל האזהרה?

האזהרה עשויה להופיע על גבי המוצר, האריזה, בתוך מדריכי השימוש ומסמכים אחרים וכן באתרי אינטרנט. 

האם החוק מחייב פרסום אזהרות אלו גם באתרי סחר האלקטרוני, במקרים שבהם הסחר עשוי להתבצע בתוך שטח קליפורניה?

כן, יש לפרסם אזהרות אלו גם באתרי סחר אלקטרוני, ו-Eaton תודיע למפיצים/משווקים שלה במקרים שבהם נדרשת תווית אזהרה למוצר. 

לשאלות כלליות אודות California Proposition 65, בקרו באתרם