הורד מסמך () מתוך 20

100785
Model code: NZM3-4-XK22X21

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection terminal, flat conductor max. 22x21mm², 4p

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100785
EAN
4015081006854
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
25 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
0.62 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM3-4-XK22X21

מפרטי מוצר

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
Amperage Rating
≦ 630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
11 segments of 21 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
Accessory Terminal Terminals

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.