הורד מסמך () מתוך 20

119866
Model code: NZM4-XISP

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulation plate, for connection width extension, 3p, size 4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type NA
Catalog Number
119866
EAN
4015081177172
Product Length/Depth
360 mm
Product Height
70 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
Request filed for UL and CSA
IEC60947
Model Code
NZM4-XISP

מפרטי מוצר

Used with
NZM4, N(S)4
NZM4-XKV…
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
Frame
NZM4
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory Insulation plate Terminal
Phase separator type
Other

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.