הורד מסמך () מתוך 20

132603
Model code: M22-DL-G-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, green, Blister pack for hanging

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
132603
EAN
4015081295388
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-DL-G-K10LED230-BVP

מפרטי מוצר

Actuator color
Green
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round
Suitable for
Illumination

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.