הורד מסמך () מתוך 20

144561
Model code: EMA75

Eaton EMA S8x1+ soft starter, control terminal block

General specifications

Product Name
Eaton S811 control terminal strip
Catalog Number
144561
EAN
4015081410712
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
107.95 mm
Product Width
107.95 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
CE
Model Code
EMA75
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.