הורד מסמך () מתוך 20

169121
Model code: DXA-EXT-3RO

Eaton DA1 Expansion for DA1 variable frequency drives (3 REL)

General specifications

Product Name
Eaton DXA I/O expansion
Catalog Number
169121
EAN
4015081656011
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL File No.: E172143
CE
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Model Code
DXA-EXT-3RO

מפרטי מוצר

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Voltage rating - max
250 V
Output
3 Relay Outputs (N/O, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A)
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.