הורד מסמך () מתוך 20

264937
Model code: Z-EK/25/QL

Eaton Distribution parts. Extension terminal, long, cross

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264937
EAN
4015082649371
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/25/QL

מפרטי מוצר

Width clamp
17.5 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

יצא מפרט מוצר

דיאגרמות חיווט חשמלי

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.