הורד מסמך () מתוך 20

271460
Model code: NZM3-4-XKA1

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 1 page, max. 185mm², size 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
271460
EAN
4015082714604
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
105 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.876 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM3-4-XKA1

מפרטי מוצר

Used with
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
Amperage Rating
≦ 350 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
6 - 350 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 185 mm² (1x)

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.