Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 5P Gen2

Eaton 5P Gen2 offre un’elevata protezione per le applicazioni IT di piccole dimensioni e per quelle edge. Fornisce fino al 22% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, mantenendo un'efficienza elevata peri al 99%. La gestione da remoto è l’ideale per attivare funzionalità a distanza grazie alla scheda di gestione della rete con protezione dalle minacce informatiche. Se abbinato alle edizioni del software Intelligent Power Manager di Eaton, il modello 5PGen2 consente di gestire in modo fluido le apparecchiature collegate, anche in ambienti virtuali. 5P Gen2 incorpora inoltre il sistema di gestione della batteria ABM+ che consente di programmare con precisione la sostituzione della batteria in base alle reali condizioni di utilizzo.
Potenza nominale
650-1550 VA
Topologia
Line-interactive
Formato
Rack o tower

Protezione dell’alimentazione per la tua infrastruttura IT e edge

 

Protezione totale della tua infrastruttura grazie a una maggiore potenza

L'UPS 5P Gen2 offre fino al 33% in più di potenza rispetto ai modelli della stessa categoria disponibili sul mercato in un design compatto, rendendolo ideale per la protezione di un'ampia gamma di applicazioni.
 

Tecnologia rivoluzionaria per la gestione delle batterie

L’esclusiva tecnologia Eaton ABM+ fornisce una previsione accurata sull’autonomia residua della batteria e invia tempestivamente avvisi in caso di necessità di sostituzione, grazie alla funzionalità di apprendimento automatico.
 

Protezione totale per i tuoi dati sensibili

L'UPS Eaton 5P Gen2 con scheda di rete per la sicurezza informatica Gigabit Network Card (inclusa nelle versioni Netpack), soddisfa le severe normative nel campo della protezione dalle minacce informatiche.
 

Massima continuità di esercizio e integrità dei dati

Il nostro software IPM2 a DITPM semplifica il monitoraggio e la gestione dell'infrastruttura IT da remoto, anche da luoghi isolati, mentre la nostra Brightlayer Software Suite offre una perfetta integrazione con gli ambienti di virtualizzazione.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close