Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Connettività & Software

Gigabit Network Card di Eaton

Le schede di connettività migliorano la protezione offerta dall’UPS informando gli utenti delle problematiche e proteggendo la continuità di esercizio grazie a funzionalità come spegnimento dei server, disaster recovery e migrazione delle macchine virtuali.

Eaton Gigabit Network Card (front, up-close)

Scopri la nuova versione della nostra Network-M2: la scheda di rete Network-M3!

Accedi alle preziose informazioni e risorse relative a Network-M2, in attesa della stessa affidabilità operativa e delle nuove funzionalità migliorate di Network-M3!

Sicurezza informatica all’avanguardia

La prima scheda per la gestione di rete ad essere certificata UL 2900-2-2 per la cybersecurity.

Interfaccia web conveniente

Monitoraggio aziendale in tempo reale da qualsiasi browser

Guarda il video sui vantaggi offerti dalla sicurezza informatica

Le schede di rete Gigabit Network Card e Industrial Gateway Card di Eaton sono i primi dispositivi per la connettività degli UPS a soddisfare gli standard di sicurezza informatica UL 2900-1 e IEC 62443-4-2. 

Durante gli interventi di sostituzione degli UPS obsoleti con i nostri nuovi modelli, installiamo la nuova scheda di rete Gigabit Network Card di Eaton, che non solo risponde alle attuali esigenze di protezione informatica, ma soddisfa tutti i più recenti requisiti normativi.

Geoff Turner, CEO di Elevate Technology Group, azienda per la fornitura di servizi gestiti

Massimizza il tuo investimento grazie all’integrazione software

La scheda di rete Gigabit Network Card è compatibile con il software Brightlayer Data Centers suite. Grazie alla loro perfetta integrazione, queste soluzioni hardware/software proteggono i dati e preservano la continuità di esercizio grazie all’attivazione di funzionalità automatiche durante gli eventi di anomalie all’alimentazione, come l’arresto graduale e la riallocazione delle macchine virtuali.

Hai domande su Gigabit Network Card?

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche

FUNZIONE

 

Comunicazione Web/SNMP

 

Compatibilità hardware

UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblocco, 93E 15-80

PDU: PDU rack ATS (EATS115, EATS120, EATS220)

 

COMPATIBILITÀ DI RETE

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS
CODICE PRODOTTO Network-M3
CERTIFICAZIONI UL 2900-1
IEC 62443-4-2
CODICE COMPONENTE 744-A4920
PROTOCOLLI SUPPORTATI HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP eSyslog
TIPO DI SLOT PER UPS
Mini-Slot
SUPPORTO DI RETE Ethernet 10/100/1000BaseT
MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITA’ Sì, con la sonda di monitoraggio ambientale Gen 2 (codice prodotto: EMPDT1H1C2)

 

 

SUPPORTO SOFTWARE

 

 

Suite software Brightlayer Data Centers: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) and Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); per i servizi di monitoraggio da remoto PredictPulse (Americhe) o Cyber Secured Monitoring (CSM, per la regione EMEA)
MIB SUPPORTATI
MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB
BROWSER SUPPORTATI Chrome, Edge
LINGUE SUPPORTATE
Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese.
TEMPERATURA D’ESERCIZIO
Da 0 a 40°C
UMIDITA’ DURANTE IL FUNZIONAMENTO 90% max. senza condensazione
ALIMENTAZIONE DI INGRESSO Da 5 a 12V
CONSUMO DI CORRENTE
Massimo 500/1000mA a seconda dell’UPS
DIMENSIONI (A x L x P) 135 x 66 x 41 mm
PESO (gr) 131 g
REGOLAMENTAZIONE Stessi valori applicabili agli UPS
Scarica i link
X
Download Close

Panoramica dell'interfaccia GUI

Impostazioni generali dell’interfaccia GUI

Desideri sostituire la tua scheda di rete?