Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Connettività & Software

Industrial Gateway Card di Eaton

Le schede di connettività migliorano la protezione offerta dall’UPS informando gli utenti delle problematiche e proteggendo la continuità di esercizio grazie a funzionalità come spegnimento dei server, disaster recovery e migrazione delle macchine virtuali.

Guarda il video sui vantaggi della sicurezza informatica

Le schede di rete Gigabit e Industrial Gateway Card di Eaton sono i primi dispositivi per la connettività degli UPS a soddisfare gli standard di sicurezza informatica  UL 2900-1 e IEC 62443-4-2. 

Semplice interfaccia web

Monitoraggio in tempo reale da qualsiasi browser
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche

 

FUNZIONE

 

 

Modbus / Impianto

Rete/SNMP

 

 

UPS SUPPORTATI

 

5P, 5PX, 9PX, 9SX, 93PM, 93E

 

 

CODICE PRODOTTO

 

 

INDGW-M2

 

 

CODICE COMPONENTE

 

744-07774

 

PROTOCOLLI SUPPORTATI

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegoziazione, HTTP, HTTPS,TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP

 

TIPO DI SLOT PER UPS

 

 

Mini-Slot

 

 

SUPPORTO DI RETE

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITA’

 

Sì, con lasonda di monitoraggio ambientale Gen 2 (codice prodotto: EMPDT1H1C2, codice componente: 744-A4026)

 

 

SUPPORTO SOFTWARE

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 e versioni successive, Intelligent Power Protector 1.61 e versioni successive, qualsiasi sistema di gestione di rete (NMS) compatibile con SNMP.

 

 

MIB SUPPORTATI

 

 

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib

 

 

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI PER LO SPEGNIMENTO PROGRAMMATO

 

 

Microsoft Windows, UNIX e Linux

 

 

LINGUE SUPPORTATE

 

 

Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese.

 

 

TEMPERATURA D’ESERCIZIO

 

 

Da 32 a 104°F (da 0 a 40°C)

 

 

UMIDITA’ DURANTE IL FUNZIONAMENTO

 

 

90% max. senza condensazione

 

 

ALIMENTAZIONE DI INGRESSO

 

 

Da 5 a 12V

 

 

CONSUMO DI CORRENTE

 

 

Massimo 500/1000mA a seconda dell’UPS

 

 

DIMENSIONI (A x L x P)

 

 

5,2” x 2,6” x 1,7” (132,08 x 66,04 x 43,18 mm)

 

 

PESO (gr)

 

 

71

 

 

REGOLAMENTAZIONE

 

 

Stessi valori applicabili per UPS

 

Scarica i link
X
Download Close