Domande frequenti MyEaton
La nuova serie di interruttori digitali NZM disponibili a livello globale sono perfetti per i sistemi moderni di distribuzione dell’energia. Gli interruttori sono pertanto adatti a un uso universale, da piccoli quadri di distribuzione a comandi macchina e per combinazioni partenza motore, fino a grandi impianti di distribuzione dell'energia. Grazie alla connettività e alle caratteristiche migliorate la serie NZM è pronta per l’utilizzo nelle applicazioni per Industria 4.0.
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.
Siamo pronti a vincere le grandi sfide nel campo della digitalizzazione grazie ai nuovi interruttori digitali NZM. Le funzioni integrate rendono possibile l’utilizzo egli interruttori digitali NZM nelle applicazioni industriali in ambiente IoT (Internet of Things).