Per qualunque esigenza di protezione e interruzione, i prodotti della serie xEffect Industrial sono caratterizzati da un livello elevato di qualità, affidabilità e sicurezza, garantendo la protezione di persone, impianti e sistemi in tutto il mondo. Concepita e omologata per applicazioni industriali e commerciali di alto livello, la serie di interruttori magnetotermici xEffect include componenti ausiliari, moduli di apertura, sistemi di interblocco, sistemi a sbarre e accessori vari. Engineered in accordance with IEC 60947 2, the FAZ DC range is suitable for diverse DC systems and installations, while also supporting applications exposed to mechanical stress and harsh operating environments. Available in 1 and 2 pole versions, FAZ DC offers Type B, C, K, and Z tripping characteristics, enabling precise protection across diverse load profiles. With rated currents from 0.5 A to 63 A and DC voltages of up to 500 V DC, the range provides high flexibility for modern DC distribution systems. Robust terminal design and compatibility with standard busbar systems support efficient installation and ensure secure, reliable connections.
Interruttori automatici miniaturizzati di alta qualità per applicazioni DC
Indicatore posizione di contatto rosso - verde
Guida per la connessione dei terminali sicura (non adatta al modello FAZ-NA)
Le clip DIN rail a 3 posizioni consentono la rimozione dal sistema barra collettrice esistente
Gamma completa di accessori adatti alla successiva installazione
Correnti nominali fino a 50 A
Caratteristica d’intervento C
Potere d’interruzione nominale fino a 10 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2
Fino a 250 V DC per polo
Protezione dei cavi affidabile
Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.
Progettazione conforme alle normative e di elevata qualità collaudata.
La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC. Gli interruttori magnetotermici FAZ-DC di Eaton sono collaudati a seconda del tipo e approvati in conformità agli standard europei.
L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione
Gli interruttori automatici con caratteristiche d’intervento B e C sono quelli più comuni. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C.
Massima sicurezza nelle applicazioni ferroviarie
La gamma di dispositivi di protezione xEffect assicura anche i più elevati standard di sicurezza nelle applicazioni ferroviarie. Grazie alla conformità alle normative specifiche quali IEC 61373 (apparecchiature per materiale rotabile - Scosse e vibrazioni) e EN 45545-2 (protezione antincendio dei veicoli ferroviari), i dispositivi forniscono il massimo della sicurezza e prestazioni nelle applicazioni con materiale rotabile. In aggiunta agli apparecchi standard, offriamo anche un’ampia gamma di interruttori modulari e differenziali con collegamento di capicorda ad anello tipiche nelle applicazioni ferroviarie.