Seleziona la tua posizione

Interruttori
Interruttore magnetotermico differenziale combinato xPole PKN4, 1 polo+N
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruttore magnetotermico differenziale combinato xPole PKN4, 1 polo+N

Questo interruttore differenziale con protezione da sovracorrente integrata è una combinazione di alta qualità di un interruttore differenziale e un interruttore magnetotermico. L’interruttore PKN4 indipendente dalla tensione di rete fa parte della serie xPole e può essere utilizzato in edifici residenziali e in applicazioni commerciali.

Questo dispositivo combinato di interruttori differenziali/magnetotermici non è solo sensibile a corrente residua impulsiva in CA (tipo A), ma dispone anche di un ritardo d’intervento di 10 ms (tipo G). Mentre i tipi A e AC hanno un’insensibilità alle correnti di picco fino a 250A, il tipo G offre un’insensibilità alle correnti di picco fino a 3 kA. Queste caratteristiche rendono il dispositivo ideale per evitare gli scatti indesiderati. L’interruttore è compatibile con le sbarrette di distribuzione standard. I morsetti a doppia funzione sono disponibili per un fissaggio rapido e semplice sia sulla parte superiore che inferiore dell’interruttore. Inoltre la clip DIN a 3 posizioni e la connessione sicura dei morsetti facilitano l’installazione. 

Interruttore magnetotermico differenziale combinato xPole PKN4, 1 polo+N
Correnti nominali
Fino a 40 A
Caratteristiche d’intervento
B e C
Potere di interruzione nominale
4,5 kA

Caratteristiche principali

  • Interruttori magnetotermici differenziali combinati ad alta qualità
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea
  • Indicatore di posizione dei contatti rosso/verde
  • Ampia varietà di correnti nominali di sgancio
  • Correnti nominali fino a 40 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C
  • Potere di interruzione nominale 4,5 kA
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Opzioni di posizionamento delle sbarrette di distribuzione (sopra o sotto)
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • La clip DIN a 3 posizioni consente la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, adatta all'installazione successiva
  • Leva di comando dell’interruttore colorato che indica la corrente nominale
  • Maggiore protezione dagli scatti indesiderati (tipo G) grazie all'intervento ritardato e all'insensibilità alle correnti di picco fino a >3 kA

Interruttori magnetotermici differenziali adatti a tutte le situazioni

  • Tipo -A: Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.
  • Tipo -G: ritardo di tempo da 10 ms allo scopo di evitare lo scatto involontario (per esempio durante i temporali).
  • Tipo AC: Questo tipo rileva in modo affidabile solo corrente di guasto in corrente alternata.

Dispositivo unico sia per la protezione della linea che per la protezione da corrente residua.

Gli standard elevati di Eaton garantiscono la protezione delle persone e delle apparecchiature combinando le funzionalità degli interruttori differenziali con quelle degli interruttori magnetotermici. Questo significa che i clienti non sprecheranno tempo ed energia per il cablaggio ottenendo protezione per il sistema da sovraccarichi, cortocircuiti e corrente residua. Utilizzando gli interruttori combinati di Eaton il tuo sistema elettrico sarà più affidabile e sicuro.

Progetto di qualità secondo le norme IEC

Gli interruttori combinati sono conformi alle norme IEC 61009 per interruttori differenziali con protezione da sovraccarichi integrati (RCBO). Tale norma si applica agli interruttori magnetotermici differenziali dipendenti e indipendenti dalla tensione di rete fino a 125 A, per installazione fissa. La linea di interruttori magnetotermici differenziali di Eaton è al 100% conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61009. Tutti gli standard richiesti sono stampati sugli apparecchi.
Come acquistare soluzioni Eaton