Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Apparecchi Autonomi

RoundTech MR EC - Apparecchio di segnalazione autonomo

La famiglia di apparecchi a incasso ad alte prestazioni RoundTech è facile e veloce da installare con strumenti di taglio standard per fori circolari. Nella versione per la segnalazione delle vie di esodo, RoundTech offre un pannello con distanza di visibilità 20 m e un’illuminazione del pittogramma omogenea ed uniforme.

Con il grado di protezione IP43, la resistenza agli urti IK04 e la funzionalità di Visibilità aumentata, questo apparecchio di segnalazione include anche quattro pittogrammi direzionali e uno cieco, tutto in un’unica confezione. Forniti con batterie al litio ecosostenibili, gli apparecchi RoundTech definiscono un nuovo standard in termini di sostenibilità dell’illuminazione di emergenza.

L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) negli apparecchi RoundTech riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

eFocus per la sicurezza con RoundTech

Fissaggio semplice a incasso
Sega a tazza standard (Ø 64-78 mm)
VISIBILITÀ AUMENTATA
Maggiore visibilità della segnaletica per le vie di esodo affinché l’evacuazione sia più rapida e sicura
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Illuminazione omogenea e uniforme
  • Elevata luminanza di contrasti di bianco >500 cd/m²
  • Funzionalità di visibilità aumentata grazie alla tecnologia CGLine+
  • Funzione di regolazione della luminosità con alimentazione di rete
  • Durata di 3 ore
  • Batteria al litio
  • Distanza di visibilità 20 m
  • Segnali di uscita non adesivi inclusi
  • Pittogrammi personalizzati disponibili su richiesta
  • Manutenzione ridotta = risparmio di tempo
  • Ridotto impatto ambientale

Montaggio discreto e rapido

Gli apparecchi da incasso RoundTech cambiano le carte in tavola grazie a un'installazione semplice e veloce: basta utilizzare una sega a tazza standard per praticare un foro circolare, cablare l'alimentatore e incassare l'apparecchio.

RoundTech MR SEO

Grazie all’innovativa funzione eFocus, la nuova gamma RoundTech di Eaton è l’ideale per l’illuminazione delle vie di fuga e delle aree antipanico. All’avanguardia nel settore grazie alle batterie al litio ecosostenibili e al motore di illuminazione a bassa temperatura, gli apparecchi RoundTech sono disponibili nelle varianti da 150 lm, 200 lm e 400 lm, con opzioni low bay per l’installazione a un’altezza massima di 5 m, con interdistanza fino a 19 m a 3 m di altezza, e una versione high bay per altezze massime di 11 m.

Miglioramento del riconoscimento dei segnali di sicurezza

RoundTech è disponibile con la funzione di Visibilità aumentata, progettata per migliorare il riconoscimento delle vie di fuga da parte delle persone durante una situazione di emergenza. Consente agli apparecchi di segnalazione di lampeggiare o pulsare, rendendoli maggiormente visibili e permettendo così di velocizzare il processo di evacuazione.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione RoundTech possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Personalizzazione del pittogramma

Lo scopo degli apparecchi d’illuminazione di emergenza a volte non è solo quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diversi prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.

Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a trovare una soluzione alle necessità specifiche del tuo progetto.

emergency-lighting-pictogram-customization-range.png
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Per visualizzare gli accessori disponibili nella tua regione, fai clic sui seguenti link.

In alternativa, consultare la tabella sottostante  per visualizzare l'elenco completo degli accessori disponibili (non filtrati per la propria regione).

Accessori

Codice Descrizione
RT2R-BAT3 Battere LiFePo 3,2 V 3 Ah
EMN Magnete Eaton per configurazione e test
FT2ED-4I Set di 4 pittogrammi per RoundTech MR EC (D, L, R, U), formato ISO
RT2R-RP Piastra di rinnovo per apparecchio RoundTech medio a incasso

Pittogrammi

Codice Descrizione    
FT2ED-PICTO-VL Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita verticale sinistra FT2ED-PICTO-MP Pittogramma ISO7010-E007, Punto di raccolta
FT2ED-PICTO-VR Pittogramma ISO7010-E002, Uscita verticale destra FT2ED-PICTO-H Pittogramma, Idrante
FT2ED-PICTO-VD Pittogramma ISO7010-E002 VD, Uscita verticale basso FT2ED-PICTO-CR Pittogramma ISO7010-E003, Primo soccorso
FT2ED-PICTO-UR Pittogramma ISO7010-E002 U/R, Uscita alto destra FT2ED-PICTO-FEX Pittogramma ISO7010-F001, Estintore
FT2ED-PICTO-DR Pittogramma ISO7010-E002 D/R, Uscita basso destra FT2ED-PICTO-FHO Pittogramma ISO7010-F002, Manichetta antincendio
FT2ED-PICTO-DL Pittogramma ISO7010-E001 D/L, Uscita basso sinistra FT2ED-PICTO-INFO Pittogramma ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL Pittogramma ISO7010-E001 U/L, Uscita alto sinistra FT2ED-PICTO-WC  Pittogramma ISO7001/P-I PF003, WC
FT2ED-PICTO-DMD Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle & freccia in basso FT2ED-PICTO-EWL Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a sinistra
FT2ED-PICTO-DML Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle & freccia a sinistra FT2ED-PICTO-EWR Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a destra
FT2ED-PICTO-DMR Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia a destra FT2ED-PICTO-EWD Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di evacuazione in basso
FT2ED-PICTO-DML1 Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra FT2ED-PICTO-RWL Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a sinistra
FT2ED-PICTO-DMR1 Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a destra FT2ED-PICTO-RWR Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a destra
FT2ED-PICTO-DMD1 Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia in basso FT2ED-PICTO-RWD Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione in basso

CARATTERISTICE TECNICHE

Metodo di montaggio: Fissaggio a incasso nel soffitto
Sorgente luminosa: LED (non sostituibili)
Materiale involucro: Policarbonato
Colore involucro: Bianco
Tensione di alimentazione, frequenza: 220 - 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di isolamento: II
Grado di protezione (IP): IP43
Autonomia: 3h
Flusso luminoso in funzionamento di emergenza: N/A
Distanza di visibilità: 20m
Grado di resistenza agli urti (IK): IK04
Funzionamento: Permanente (M)
Funzioni di monitoraggio: Auto-Test | CGLine+
Tipologia: Apparecchio per la segnalazione delle uscite di emergenza
Scarica i link
X
Download Close