La famiglia di apparecchi a incasso ad alte prestazioni RoundTech è facile e veloce da installare con strumenti di taglio standard per fori circolari. Nella versione per la segnalazione delle vie di esodo, RoundTech offre un pannello con distanza di visibilità 20 m e un’illuminazione del pittogramma omogenea ed uniforme.
Con il grado di protezione IP43, la resistenza agli urti IK04 e la funzionalità di Visibilità aumentata, questo apparecchio di segnalazione include anche quattro pittogrammi direzionali e uno cieco, tutto in un’unica confezione. Forniti con batterie al litio ecosostenibili, gli apparecchi RoundTech definiscono un nuovo standard in termini di sostenibilità dell’illuminazione di emergenza.
L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) negli apparecchi RoundTech riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
Lo scopo degli apparecchi d’illuminazione di emergenza a volte non è solo quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.
Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diversi prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.
Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a trovare una soluzione alle necessità specifiche del tuo progetto.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Codice | Descrizione |
| RT2R-BAT3 | Battere LiFePo 3,2 V 3 Ah |
| EMN | Magnete Eaton per configurazione e test |
| FT2ED-4I | Set di 4 pittogrammi per RoundTech MR EC (D, L, R, U), formato ISO |
| RT2R-RP | Piastra di rinnovo per apparecchio RoundTech medio a incasso |
| Codice | Descrizione | ||
| FT2ED-PICTO-VL | Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita verticale sinistra | FT2ED-PICTO-MP | Pittogramma ISO7010-E007, Punto di raccolta |
| FT2ED-PICTO-VR | Pittogramma ISO7010-E002, Uscita verticale destra | FT2ED-PICTO-H | Pittogramma, Idrante |
| FT2ED-PICTO-VD | Pittogramma ISO7010-E002 VD, Uscita verticale basso | FT2ED-PICTO-CR | Pittogramma ISO7010-E003, Primo soccorso |
| FT2ED-PICTO-UR | Pittogramma ISO7010-E002 U/R, Uscita alto destra | FT2ED-PICTO-FEX | Pittogramma ISO7010-F001, Estintore |
| FT2ED-PICTO-DR | Pittogramma ISO7010-E002 D/R, Uscita basso destra | FT2ED-PICTO-FHO | Pittogramma ISO7010-F002, Manichetta antincendio |
| FT2ED-PICTO-DL | Pittogramma ISO7010-E001 D/L, Uscita basso sinistra | FT2ED-PICTO-INFO | Pittogramma ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT2ED-PICTO-UL | Pittogramma ISO7010-E001 U/L, Uscita alto sinistra | FT2ED-PICTO-WC | Pittogramma ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT2ED-PICTO-DMD | Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle & freccia in basso | FT2ED-PICTO-EWL | Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a sinistra |
| FT2ED-PICTO-DML | Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle & freccia a sinistra | FT2ED-PICTO-EWR | Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a destra |
| FT2ED-PICTO-DMR | Pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia a destra | FT2ED-PICTO-EWD | Pittogramma ISO7010-E016, Finestra di evacuazione in basso |
| FT2ED-PICTO-DML1 | Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra | FT2ED-PICTO-RWL | Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a sinistra |
| FT2ED-PICTO-DMR1 | Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a destra | FT2ED-PICTO-RWR | Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a destra |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia in basso | FT2ED-PICTO-RWD | Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione in basso |
| Metodo di montaggio: | Fissaggio a incasso nel soffitto |
| Sorgente luminosa: | LED (non sostituibili) |
| Materiale involucro: | Policarbonato |
| Colore involucro: | Bianco |
| Tensione di alimentazione, frequenza: | 220 - 230 V AC, 50/60 Hz |
| Classe di isolamento: | II |
| Grado di protezione (IP): | IP43 |
| Autonomia: | 3h |
| Flusso luminoso in funzionamento di emergenza: | N/A |
| Distanza di visibilità: | 20m |
| Grado di resistenza agli urti (IK): | IK04 |
| Funzionamento: | Permanente (M) |
| Funzioni di monitoraggio: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipologia: | Apparecchio per la segnalazione delle uscite di emergenza |