Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

RoundTech MR SEO - Apparecchio autonomo per l’illuminazione di emergenza

Gli apparecchi per l’illuminazione di emergenza RoundTech sono facili e veloci da installare con strumenti circolari standard per fori di dimensioni comprese tra 64 mm e 78 mm. Grazie alla sua innovativa funzionalità eFocus in un unico prodotto, gli apparecchi RoundTech sono configurabili in un solo istante sia per l’illuminazione delle vie di fuga che per le aree antipanico, semplificando la gestione degli ordini e le sostituzioni last-minute in cantiere riducendo al minimo la possibilità di errori.

All’avanguardia nel settore grazie alle batterie al litio ecosostenibili e alla sorgente luminosa a bassa temperatura, gli apparecchi a LED RoundTech sono disponibili nelle varianti da 150 lm, 200 lm e 400 lm, con opzioni low bay per l’installazione a un’altezza massima di 9 m, con interdistanza fino a 24 m a 3 m di altezza.

L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) negli apparecchi RoundTech riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Programmazione eFocus
Ottica per illuminazione di vie di esodo e aree aperte
Fissaggio semplice a incasso
Sega a tazza standard (Ø 64-78 mm)
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Flusso luminoso di 150 lm, 200 lm e 400 lm
  • Applicazioni low bay e high bay
  • Modalità operativa selezionabile (permanente o non permanente) tramite interruttore o contatto esterno
  • Modelli con tecnologia CGLine+
  • Durata di 1 ora e 3 ore
  • Batteria al litio
  • Flusso luminoso regolabile con alimentazione di rete
  • IP65/IK05 in alloggiamento compatto
  • Disponibilità di cornici rotonde o quadrate di vari colori per personalizzarne l’aspetto
  • Manutenzione ridotta = risparmio di tempo
  • Ridotto impatto ambientale 
Innovative eFocus technology, escape route or open area

Innovativa tecnologia eFocus

RoudTech è un apparecchio progettato per illuminare le vie di fuga e le aree aperte con lo stesso dispositivo, semplificando gli ordini e le sostituzioni last-minute in cantiere riducendo la possibilità di errori.

La programmazione eFocus ti permette di selezionare il tipo di illuminazione di cui hai bisogno per la tua applicazione. Da un unico apparecchio è possibile diffondere sia l'illuminazione antipanico per grandi superfici che l'illuminazione concentrata.

L’ ottica asimmetrica per vie di esodo è ideale per l’installazione in corridoi e vie di fuga e massimizza la distanza tra gli apparecchi di illuminazione. Una distanza massima di 44,8 m tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce necessari, mentre il campo di applicazione da 2,5 m fino a 12 m per 1 Lux consente il montaggio della lampada di emergenza a utte le altezze più comuni.
RoundTech Medium Recessed SEO eFocus escape route
L’ottica simmetrica per le aree aperte è ideale per le installazioni in aree grandi dove non è definita alcuna via di fuga, il che significa che l'intera area deve essere illuminata. Una distanza massima di 22,9 m tra gli apparecchi di illuminazione riduce il numero di punti luce necessari, mentre un campo di applicazione da 2,75 m fino a 11 m per 0,5 Lux consente il montaggio della lampada di emergenza alle altezze comuni.
RoundTech Medium Recessed SEO eFocus open area

Design rotondo o ghiera frontale quadrata

Le opzioni per armonizzare ulteriormente il design includono una cornice frontale quadrata più un’intera gamma di colori personalizzati oltre al bianco, grigio/argento e nero standard di RoundTech.*
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-round-bezel-colors.jpg
 *la personalizzazione dei colori è disponibile per le cornici frontali in plastica accessorie rotonde e quadrate utilizzabili per sostituire la cornice standard dell’apparecchio.
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-square-bezel-colors.jpg

Montaggio discreto e rapido

Le lampade di illuminazione di emergenza ad incasso RoundTech rivoluzionano il settore grazie ad un’installazione rapida e semplice: è sufficiente utilizzare una sega a tazza standard per praticare un foro circolare, cablare la PSU e incassare l’apparecchio.

RoundTech MR EC

La gamma RoundTech include una soluzione per la segnalazione delle vie di esodo mediante pannello con distanza di visibilità 20 m, con illuminazione del pittogramma omogenea e uniforme. La nuova funzionalità Visibilità Aumentata è disponibile sulle varianti CGLine+.

Semplicemente il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per offrirti la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione RoundTech possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
Standard
RT2RSO150SA3H RTECH MR SO SA 150 lm NM 3h IP44
RT2RSEO200STF3HIP RTECH MR SEO STF 200 lm MNM 3h IP65
Autodiagnosi
RT2RSEO200ATF3HIP RTECH MR SEO ATF 200 lm MNM 3h IP65
CGLine+
RT2RSEO200CGL3HIP RTECH MR SEO CGL+ 200 lm MNM 3h IP65
RT2RSEO400CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 400 lm MNM 1h IP65

Accessori

Codice Descrizione
RT2R-ST Cornice quadrata per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-STB Cornice quadrata nero opaco per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-STG Cornice quadrata grigio scuro per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-STS Cornice quadrata argento per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-RT Cornice rotonda per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-RTB Cornice rotonda nero opaco per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-RTG Cornice rotonda grigio scuro per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-RTS Cornice rotonda argento per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-RP Piastra di copertura per apparecchio RoundTech medio a incasso
RT2R-BAT1 Battere LiFePo4 3,2 V 1,5 Ah
RT2R-BAT3 Battere LiFePo4 3,2 V 3 Ah
EMN Magnete Eaton per configurazione e test

CARATTERISTICE TECNICHE

Metodo di montaggio: Fissaggio a incasso nel soffitto
Sorgente luminosa: LED non sostituibili
Materiale alloggiamento: Policarbonato
Colore aloggiamento: Bianco
Tensione di alimentazione, frequenza: 220 - 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di isolamento: II
Grado di protezione (IP): IP44 | IP65
Autonomia: 1h | 3h
Flusso luminoso in funzionamento di emergenza: 150 lm | 200 lm | 400 lm
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): IK05
Funzionamento: Solo emergenza (SE) | Sempre accesa/Solo emergenza (SA/SE)
Funzioni di monitoraggio: Nessuna funzione di monitoraggio | Autodiagnosi | CGLine+
Tipologia: Illuminazione di emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
Scarica i link
X
Download Close