Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CI-K General purpose small enclosures, Moeller series

Le custodie per applicazioni generiche Eaton CI-K forniscono un’affidabile protezione per commutatori a camme, dispositivi pilota, interruttori magnetotermici, convertitori di frequenza variabile e relè di controllo, indipendentemente dal luogo di installazione. Le custodie CI-K aiutano a ridurre i costi d’installazione grazie alle guide di montaggio preassemblate, alle piastre di montaggio o agli adattatori speciali
Various sizes
CI-K1 to CI-K5
Standard
DIN EN 62208, 60529, UL, CSA

Various mounting options

Eaton's Ci-K enclosures can be mounted on DIN-Rail, mounting plate or flush mounting plate.

Wiring without cable glands

The flexible push-through cable entry diaphragms make it extremely easy to wire the Ci-K1 and Ci-K2 enclosures.

EMC Screen

Eaton's Ci-K enclosures fitted with T0, P1 and P3 switch-disconnectors are available with pre-assembled steel EMC (ElectroMagnetic Compatiblity) screen.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close