Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CCS 5

Il sistema di controllo mobile della contaminazione CCS 5 rileva e visualizza la distribuzione delle dimensioni delle particelle di contaminazione solida, la saturazione di acqua e la temperatura del fluido. I risultati delle misurazioni forniscono la base per analizzare l’usura dei componenti idraulici, verificare gli standard e rilevare precocemente i danni. Il sistema può essere utilizzato sia nella modalità di esercizio con fluidi in pressione che per campionamenti non pressurizzati (ad esempio da un serbatoio).

Il sistema di controllo della contaminazione CCS 5 è ora dotato di una nuova stampante termica opzionale. Grazie alla connettività della porta USB e al design portatile, gli operatori possono ora stampare comodamente copie cartacee dei risultati di misura, migliorandone l'archiviazione e l'accessibilità. 

Funzione
Contatore di particelle, saturazione di acqua
Sistema
Misurazione in linea/off-line
Classi di contaminazione
ISO 4406:99, NAS 1638, SAE AS 4059

Caratteristiche principali

  • Conteggio ottico delle particelle tramite sensore laser
  • Valutazione accurata delle classi di contaminazione secondo
    ISO 4406:99, NAS 1638 e SAE AS 4059
  • I valori misurati vengono indicati come quantità di particelle in base alle
    classi di contaminazione, saturazione di acqua, temperatura e
    contenuto teorico di acqua (ppm)
  • Diversi programmi di misurazione automatici per misurazioni singole,
    misurazioni continue, cicliche e in linea
  • Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
  • Memoria interna per archiviare i risultati (capacità fino a 100.000 punti di misurazione)
  • Trasferimento dei valori salvati tramite chiavetta USB
  • Software di gestione dati LabVIEW (con esportazione in Microsoft Excel) per la gestione dei dati su un computer esterno
  • Una stampante termica è disponibile come opzione

How It Works - CCS 5 Contamination Monitoring System - Eaton Filtration

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Parametri operativi
Alimentazione: 15 V CC/6 A/90 VA
Alimentazione
(unità esterna):
100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 15 V CC, 6 A
Classe di isolamento IP 67 (con coperchio chiuso)
Valori di aspirazione di esercizio: Da -0,2 a 0,2 bar
Valori di pressione di esercizio: Da 1,5 a 350 bar
Viscosità: Da 10 a 400 mm²/s
Temperatura del fluido: Da 0 a 70 °C
Temperatura ambiente: Da 0 a 50 °C
 
Parametri di misurazione
4 canali per conteggio automatico delle particelle: ≥ 4,0 μm(c), ≥ 6,0 μm(c), ≥ 14 μm(c), ≥ 21 μm(c)
Classi di contaminazione: ISO 4406:99, NAS 1638, SAE AS 4059
Calibrazione sensore laser: ISO MTD in olio (ISO 11171:1999)
Precisione: ±1 (classe di contaminazione)
Saturazione di acqua: Da 0 a 100%
Temperatura: Da 0 a 70 °C
Scarica i link
X
Download Close