I filtri ad alta pressione della serie HP3 sono realizzati in acciaio al carbonio e possono tollerare una pressione massima di 6.000 psi (420 bar). I filtri HP sono installati in linea e dispongono di indicatori DP visivi/elettrici. Sono disponibili valvole di bypass e a inversione.
Applicazioni
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati | Oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 6.000 psi |
| Pressione di prova: | 8.700 psi |
| Collegamento di processo: | filettatura, flangia SAE 6.000 psi |
| Materiale alloggiamento: | EN-GJS-400-18-LT, acciaio al carbonio (cestello filtrante) |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Volume del serbatoio: | 0,12 a 4,6 l |