I filtri ad alta pressione della serie HPX sono indicati per una pressione di esercizio massima di 4.568 psi (315 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri HPX sono fissati tramite flangia alla superficie di montaggio.
Applicazioni
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +176 °F |
| Fluidi impiegati | Oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 4.568 psi |
| Pressione di prova: | 6.532 psi |
| Collegamento di processo: | Montato sul collettore |
| Materiale alloggiamento: | Acciaio al carbonio |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |