Eaton dispone una gamma di adattatori & gateway per il protocollo di rete di comunicazione LonWorks, da utilizzare con i sistemi antincendio indirizzati Eaton.
Adattatori LonWorks (CFSFL01, CFSFL02, EC0232): Il CFSFL01 e il CFSFL02 consentono il collegamento in fibra ottica ai dispositivi della rete di sistema Eaton (LonWorks), con la variante 02 che estende il sistema LonWorks fino a 15 km. L'adattatore EC0232 da Lon a RS232 permette la connessione in rete ad applicazioni basate su PC, come il monitoraggio del sito e la sua visualizzazione.
Interfacce LonWorks BMS (EC200, EC210L): le centrali antincendio Eaton collegate in rete non possono normalmente essere utilizzate con un sistema di gestione degli edifici (BMS) dove è richiesto il binding. L'interfaccia LonWorks BMS EC200 è un 'add-on' che permette l'integrazione BMS. L'EC210L deve essere usato con i pannelli Easicheck.
Booster di rete indirizzabile LonWorks (EC540): Il Lon Network Booster EC540 interconnetterà più canali EIA-709. Questa unità fornisce fino a cinque porte e instrada i pacchetti tra queste porte.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Adattatore per modalità singola Lon a fibra ottica | CFSL01 |
Doppio canale Lon per l'adattatore in fibra ottica | CFSFL02 |
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale | EC210L |
Adattatore da Lon a RS232 | ECO232 |
Adattatore da Lon a RS232 (per sistemi HMX PA/VA - No Handshake) | EC0232PAVA |
Adattatore da Lon a RS232 (per il sistema HMX PA/VA - ritardo di 3 minuti) | EC0232PAVA3D |
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale (senza handshake) | EC200 |
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale (con handshake) | EC200H |
Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale (autoconfigurazione o uso con EC700) | EC200S |
Booster di rete Lon | E540 |
Codice: | CFSFL01 | CFSFL02 |
Descrizione: | Adattatore per modalità singola Lon a fibra ottica | Doppio canale Lon per l'adattatore in fibra ottica |
Tensione di esercizio: | 24 Vcc | 24 Vcc |
Protocolli di comunicazione | LonWorks | LonWorks |
Connettori LonWorks: | Morsettiera a vite | Morsettiera a vite |
Intervallo LonWorks: | 78 Kbps / 1.25 Mbps | 78 Kbps / 1.25 Mbps |
Intervallo errori Bit: | 1.00E-08 | 1.00E-08 |
Lunghezza d’onda: | 1310nm | 1310nm |
Tipo di fibra: | Fibra per modalità singola | Fibra per modalità singola |
Diametro fibra: | 9/125 micron | 9/125 micron |
Connettore fibra: | SC type (tipo ST opzionale) | SC type (tipo ST opzionale) |
Distanza link: | 15km | 15km |
Temperatura di esercizio: | da -30°C a +70°C | da -30°C a +70°C |
Umidità (senza condensa): | da 20 a 90% RH | da 20 a 90% RH |
Dimensioni (AxLxP): | 116mm x 136mm x 34mm | 116mm x 136mm x 34mm |
Codice: | EC210L | EC200 / EC200H / EC200S |
Descrizione: | Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale | Interfaccia LonWorks BMS a doppio canale |
Dimensioni (AxLxP): | 86mm x 105mm x 58mm | 86mm x 105mm x 58mm |
Norme di riferimento: | CE | Conforme CE / UL |
Tensione di alimentazione: | da 12Vcc a 30 Vcc | da 12Vcc a 30 Vcc |
Corrente di alimentazione | <30mA | <30mA |
Trasmettitore: | Echelon FT5000 / FT-X1 | Echelon FT5000 / FT-X1 |
Baudrate: | 78kbs | 78kbs |
Connettori: | Con morsetti a vite da 5mm | Con morsetti a vite da 5mm |
Base: | ABS con montaggio su guida DIN | ABS con montaggio su guida DIN |
Codice: | EC540 |
Descrizione: | Booster di rete Lon |
Tensione di esercizio: | 9Vdc to 35Vdc / 9Vac to 24Vac |
Custodia: | DIN43 880 |
Dimensioni (AxLxP): | 60mm x 105mm x 86mm |
Protezione ingresso: | Grado di protezione IP40 (custodia) |
Grado di protezione IP20 (con morsetti a vite) | |
Installazione: | Montaggio su Dill Rail o a parete |