Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Finecorsa di sicurezza

I componenti di sicurezza sono in grado di monitorare e proteggere in modo affidabile ripari, porte e coperture. I finecorsa di sicurezza RS Titan con tecnologia senza contatti della serie Moeller di Eaton si distinguono per il loro design robusto e per la sicurezza che garantiscono. Gli attuatori a codifica multipla rendono questi dispositivi a prova di manomissione. La conformità alle varie norme rende i dispositivi ideali ad essere integrati nella progettazione di macchine in linea con i requisiti internazionali.
Grado di protezione elevato:
IP66, IP67, IP69(K)
Certificazioni:
CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20.000.000

Caratteristiche principali

  • Standard: IEC 62061, fino a SIL3 DIN EN ISO 13849, fino a PLe ISO 14119 IEC 60947-5-3
  • Uscite: 2 o 3 contatti
  • NO/NC/Combinazioni di circuito
  • Tipi di connessione: cavo o connettore M12
  • B10d: 20,000,000

Finecorsa di sicurezza LS-...-ZBZ

La sicurezza è garantita secondo due diversi possibili principi di funzionamento: ad interblocco magnetico (funzionamento in eccitazione) o a interblocco a molla elastica (funzionamento in diseccitazione).

Finecorsa di sicurezza magnetici senza contatto RS Titan

I finecorsa di sicurezza RS Titan, con tecnologia senza contatto, sono stati sviluppati specificamente per il monitoraggio in sicurezza di strutture di protezione come porte, ripari mobili e elementi di copertura. I contatti puliti sono controllati da una serie di magneti all’interno dell’attuatore, caratteristica che garantisce la protezione dei dispositivi dalle manomissioni.

Affidabili. In materiale rinforzato. Tecnologia senza contatto.

I finecorsa di sicurezza sono semplici da installare e sono in grado di controllare il funzionamento difettoso di porte e ripari mobili. Inoltre, grazie al loro grado di protezione elevato ed alla realizzazione in materiale rinforzato, i finecorsa di sicurezza sono semplici da pulire.

La serie Moeller di eaton — Una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller di Eaton offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close