Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Contattori DIL

I contattori di potenza DIL della Eaton Moeller series™ assicurano prestazioni elevate, efficienza e versatilità e possono essere combinati con un’ampia varietà di relé termici elettronici o a bimetallo. I contattori con funzionamento in DC si distinguono per il loro basso assorbimento, caratteristica che li rende più efficienti a livello energetico e permette di ridurre le dimensioni degli alimentatori. I contattori DIL sono adatti all'uso globale e coprono l'intera gamma di potenza d’impiego, dai contattori ausiliari (7 A) fino ai contattori con contatti sottovuoto (fino a 3.180 A). Grazie a Smartwire-DT, i contattori assumono funzioni di comunicazione che li rendino comandabili da remoto.
Tecnologia “Push-In”:
Risparmia fino al 50% nei tempi di cablaggio
Efficienza energetica:
Idonei al comando di motori IE3
Certificazioni:
UL, CSA, EAC, Approvazione Registri Navali

Caratteristiche principali

  • DILM fino a 170A
  • Dimensioni: 45 mm fino a 38 A; 55 mm fino a 72 A; 90 mm fino a 170 A
  • Intervallo di temperatura da -25 °C a +60 °C
  • Contattori con comando in corrente continua con circuito di protezione (spegniarco) integrato
  • Doppi morsetti a mantello, per un cablaggio sicuro anche di conduttori di sezione differente

Collegamenti a innesto con un semplice “click” - Contattori DIL con tecnologia Push-In

I morsetti Push-In facilitano il cablaggio dei quadri elettrici in totale sicurezza grazie a un semplice click. La semplificazione del procedimento di cablaggio rende la realizzazione delle connessioni più rapida del 50% - senza dover utilizzare alcun attrezzo. I contattori con tecnologia Push-In hanno lo stesso ingombro in pianta dei nostri contattori tradizionali e possono quindi essere facilmente integrati nei sistemi esistenti.

Come migliorare il cablaggio in un quadro d’automazione?

Visita la pagina 

Come rendere il cablaggio più efficiente durante l’intero ciclo di vita

Scarica il whitepaper

Cablaggio con un solo "click"- Combinazioni di avviatori motore MSC con tecnologia push-in

I terminali Push-In consentono un cablaggio semplice e sicuro del quadro di comando con un solo clic. Sono disponibili kit di cablaggio per la realizzazione di partenze motore fino a 32 A, costituiti da un elemento di collegamento meccanico e cavi di collegamento preconfezionati utilizzabili per avviatori DOL fino a 7,5 kW/15 kW o combinazioni di teleinversione fino a 7,5 kW.

Contattori DILM compatti e con elevate prestazioni

Sia con comando in AC, sia con comando in DC, nonostante le ridotte dimensioni, i contattori DILM possono essere utilizzati in AC-3 con motori fino a 170A. Fino a 38 A, è sempre presente un contatto ausiliario (NA o NC) integrato. Il contatto NC “mirror” (a specchio) è adatto all’utilizzo in applicazioni di sicurezza. Questo semplifica progettazione, installazione e messa in servizio.

Commutazione di impianti di illuminazione priva di rischi - Contattori per lampade DILL

La serie DILL - derivata dalla serie DILM - è stata progettata specificamente per il comando di lampade (Disponibile in tre taglie:12A, 18A e 20A). Grazie al loro alto potere d’inserzione, i contattori sono in grado di commutare le elevate correnti di spunto di tutti i tipi di lampade, anche su linee lunghe.

Contattori quadripolari DILMP

I contattori quadripolari sono disponibili in 4 diverse grandezze, da 20 a 200A, e sono stati specificamente progettati per l’utilizzo secondo la categoria d’impiego AC 1. Tutti gli accessori dei contattori tripolari possono essere utilizzati anche per i contattori quadripolari. I contattori sono ideali in applicazioni che prevedono la commutazione frequente, qual è ad esempio nei sistemi di riscaldamento a resistenze regolati da termostati.

Contattori DILK

I contattori DILK sono utilizzati in sistemi e quadri di rifasamento, dove è necessaria la commutazione di batterie di condensatori. I resistori integrati nel componente lo rendono idoneo a commutare in modo affidabile condensatori con correnti di picco all’inserzione molto alte (fino a 180 volte la corrente nominale).

Combinazioni di contattori DIUL e SDAINL

L’offerta di combinazioni di contattori consiste in combinazioni completamente precablate di teleinversione DIUL fino a 30kW e avviatori stella-triangolo SDAINL fino a 132kW. Siccome completamente precablati, la loro installazione risulta semplice e veloce.

Oggigiorno l’efficienza energetica è di importanza cruciale

Grazie a Eaton i tuoi sistemi sono automaticamente conformi alla direttiva ErP in modo semplice, rapido ed economico riducendo significativamente i costi legati al consumo energetico.

La serie Moeller di Eaton — una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.

Contattori DIL

Compatti e ad elevate prestazioni

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close