Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Interruttori & relè di sicurezza

Finecorsa LS Titan

I componenti di sicurezza sono in grado di monitorare e proteggere in modo affidabile ripari, porte e coperture. I finecorsa di sicurezza RS Titan con tecnologia senza contatti della serie Moeller di Eaton si distinguono per il loro design robusto e per la sicurezza che garantiscono. Gli attuatori a codifica multipla rendono questi dispositivi a prova di manomissione. La conformità alle varie norme rende i dispositivi ideali ad essere integrati nella progettazione di macchine in linea con i requisiti internazionali.
Trasferimento sicuro dei segnali:
IEC/EN 60 947-5-1 e IEC/EN 61 131-2
Potente ed efficiente:
fino a 6.000 cicli/ora
Monitoraggio e protezione affidabili:
Un alto livello di sicurezza per personale e processo

Caratteristiche principali

  • Standard: IEC 62061, fino a SIL3 DIN EN ISO 13849, fino a PLe ISO 14119 IEC 60947-5-3
  • Uscite: 2 o 3 contatti
  • NO/NC/Combinazioni di circuito
  • Tipi di connessione: cavo o connettore M12
  • B10d: 20,000,000

Finecorsa elettronici LSE-Titan

La possibilità di impostare il punto di commutazione permette la rilevazione precisa di ogni singola posizione. Le due uscite PNP - ad alta velocità e anti-rimbalzo - garantiscono il corretto funzionamento anche a frequenze di commutazione elevate. Questo garantisce di predefinire punti di commutazione in modo preciso e riproducibile.

Finecorsa LS Titan

I finecorsa LS Titan non richiedono manutenzione e offrono un collegamento elettrico stabile, a prova di vibrazioni, via morsetti a molla o a vite. Utilizzandoli in combinazione con gli elementi di comando della gamma RMQ Titan di Eaton, si potranno avere dispositivi di comando diversi, con nuove possibilità di applicazione. Sono disponibili in due versioni: con involucro metallico (LSM) o in materiale isolante (LS).

La serie Moeller di Eaton — una storia lunga 100 anni

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nel controllo e nella protezione dei motori, Eaton - con la Serie Moeller - offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close