Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Interruttore protettore elettronico per motori PKE

Grazie alle loro speciali caratteristiche, gli interruttori automatici di protezione per motori PKE della serie Moeller di Eaton con protezione termica elettronica si aggiungono alla gamma PKZ e offrono una valida alternativa ai dispositivi a bimetallo Grazie al loro design modulare e compatto, con sganciatori intercambiabili, i PKE offrono la massima flessibilità d’impiego per correnti fino a 65 A. Utilizzando gli sganciatori PKE-XTUCP, è possibile trasformare l’interruttore da protettore per motori a interruttore per la protezione di cavi e conduttori.
Approvazioni:
UL/CSA, CCC, ATEX
Classi d’intervento:
Classe pari o superiore alla 10
Tecnologia “push-in”:
installazione più rapida fino al 50%

Caratteristiche principali

  • Interruttore automatico per protezione motore a comando manuale conforme a IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Parte 102
  • Maniglia rotativa con indicatore di posizione ON/OFF
  • Sganciatore termico elettronico ad innesto frontale fino a 65 A con visibilità dello stato di isolamento
  • Se utilizzato in combinazione con gli accessori appropriati, l’interruttore può assumere la funzione di interruttore generale (eventualmente con funzione di arresto d’emergenza) secondo CEI EN 60204-1 e VDE 0113.
  • Integrazione con SmartWire-DT
  • Larghezza dell’interruttore automatico: 45 mm fino a 36 A / 55 mm fino a 65 A
  • Certificazione UL/CSA (incluse Type E e F) per il mercato nordamericano
  • Caratteristiche di isolamento in conformità con IEC/EN 60947-3
  • Corrente nominale condizionale di cortocircuito: 100 kA (400 V) fino a 32 A, 50 kA (400 V) fino a 65 A

Cablaggio con un solo "click"- Combinazioni di avviatori motore MSC con tecnologia push-in

I terminali Push-In consentono un cablaggio semplice e sicuro del quadro di comando con un solo clic. Sono disponibili kit di cablaggio per la realizzazione di partenze motore fino a 32 A, costituiti da un elemento di collegamento meccanico e cavi di collegamento preconfezionati utilizzabili per avviatori DOL fino a 7,5 kW/15 kW o combinazioni di teleinversione fino a 7,5 kW.

L’interruttore per protezione motore PKE fa parte del sistema xStart

In molte applicazioni, sono richiesti contatti ausiliari, con diversa configurazione dei contatti, con funzione di segnalazione o di interblocco. Il sistema xStart di Eaton, cui anche il PKE appartiene, permette di realizzare combinazioni di partenza motore in modo più rapido, sicuro ed efficiente, consentendo la massima versatilità funzionale sia negli aspetti di protezione sia negli aspetti di comando e controllo.

Comunicazione aperta, facile e flessibile!

Grazie all’interfaccia PKE-COM-RTU, il PKE può essere interfacciato sul diffuso bus di campo Modbus RTU. Ciò consente una supervisione completa delle condizioni della macchina o dell’impianto e un monitoraggio costante di ogni singola partenza motore.

Grazie a Smartwire-DT, tutte le informazioni sono a tua disposizione!

Grazie a Smartwire-DT, le combinazioni di partenza motore su base PKE possono essere integrate in modo semplice in qualsiasi ambiente automatizzato. Grazie alla trasparenza dei dati, SmartWire-DT migliora l’efficienza e l’affidabilità nell’impiego degli interruttori automatici per la protezione motori.

Oggigiorno l’efficienza energetica è di importanza cruciale

Grazie a Eaton i tuoi sistemi sono automaticamente conformi alla direttiva ErP in modo semplice, rapido ed economico riducendo significativamente i costi legati al consumo energetico.

Competenza che siamo felici di condividere - la serie Moeller di Eaton

Eaton produce interruttori automatici per la protezione dei motori - i PKZ - fin dal 1932. Da allora, le nostre idee e innovazioni hanno contribuito in modo fondamentale al progresso in termini di protezione motori. In questo contesto, PKZ non è solo garanzia di qualità, ma è acronimo che per gli esperti del settore è divenuto sinonimo di interruttore per la protezione motori.

Interruttore protettore per motori PKE

Per correnti fino a 65 A, gli interruttori elettronici per  protezione motore PKE della serie Moeller di Eaton offrono una valida alternativa agli interruttori protettori magnetotermici tradizionali.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close